You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PP7533

Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP7533

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP7533

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: PP7553 Termék összehasonlítás: PP7533 / PP7553 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Mérési tartomány
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...90; (kérésre: -40...90 °C)
Min. repesztőnyomás
350 bar 5075 psi 35 MPa
Nyomásállóság
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 9,6...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 45
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,3
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] < 170
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Kapcsolási pont SP
0,3...25 bar 4...363 psi 0,03...2,5 MPa
Visszakapcsolási pont rP
0,2...24,9 bar 2...362 psi 0,02...2,49 MPa
Lépésekben
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 1,5
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,5
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,1
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (évente)
Reakcióidők
Válaszidő [ms] < 3
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...4
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó eszköz / Teach funkció
Interfész
Kommunikációs interfész EPS
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...90
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 68; (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Tesztek / engedélyek
EMC
zavarkibocsátás 1995/54/EC autóipari irányelv szerint
zavarállóság 1995/54/EC autoipari direktíva IX. melléklete alapján
sugárzott HF 150 V/m
impulzusellenállás ISO 7637
tápellátás ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
jelvezetékek ISO 7637-3 (Pulse a und b)
zavarállóság EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 8/15 kV
EN 61000-4-3 sugárzott HF 100 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); FKM; PEI
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5
Beépített folytóelem nem (utólag szerelhető)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés LED, zöld
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
Teach funkció igen
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott