You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PP7024

Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: PP7554 vagy PP0524 Termék összehasonlítás: PP7024 / PP7554 / PP0524 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Mérési tartomány
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Min. repesztőnyomás
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Nyomásállóság
50 bar 725 psi 5000 kPa
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 9,6...30 DC; (PP2000 érzékelővel: > 18)
Áramfelvétel [mA] < 45
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,3
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] < 170
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Kapcsolási pont SP
0,1...9,99 bar 1...145 psi 10...999 kPa
Visszakapcsolási pont rP
0,05...9,94 bar 1...144 psi 5...994 kPa
Lépésekben
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 1,5
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,5
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,1
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (évente)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Reakcióidők
Válaszidő [ms] < 3
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...4
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó eszköz / Teach funkció
Interfész
Kommunikációs interfész EPS
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PA
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5
Beépített folytóelem nem (utólag szerelhető)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés LED, zöld
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
Teach funkció igen
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott