You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PP7022

Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP7022

PP-100-SBG14-QFRKG/US/ /V

Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP7022

PP-100-SBG14-QFRKG/US/ /V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: PP7552 vagy PP0522 Termék összehasonlítás: PP7022 / PP7552 / PP0522 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Mérési tartomány
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Bizonyos feltételek mellett alkalmas Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva.
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Min. repesztőnyomás
650 bar 9400 psi 65 MPa
Nyomásállóság
300 bar 4350 psi 30 Mpa
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 9,6...30 DC; (PP2000 érzékelővel: > 18)
Áramfelvétel [mA] < 45
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,3
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] < 170
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Kapcsolási pont SP
1...99,9 bar 10...1450 psi 0,1...0,99 MPa
Visszakapcsolási pont rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
Lépésekben
0,1 bar 10 psi 0,01 MPa
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 1,5
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,5
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,1
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (évente)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Reakcióidők
Válaszidő [ms] < 3
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...4
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó eszköz / Teach funkció
Interfész
Kommunikációs interfész EPS
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PA
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5
Beépített folytóelem nem (utólag szerelhető)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés LED, zöld
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
Teach funkció igen
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott