You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PP7021

Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP7021

PP-250-SBG14-QFRKG/US/ /V

Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP7021

PP-250-SBG14-QFRKG/US/ /V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: PP7551 vagy PP0521 Termék összehasonlítás: PP7021 / PP7551 / PP0521 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Mérési tartomány
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Bizonyos feltételek mellett alkalmas Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva.
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Min. repesztőnyomás
850 bar 12300 psi 85 MPa
Nyomásállóság
400 bar 5800 psi 40 Mpa
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 9,6...30 DC; (PP2000 érzékelővel: > 18)
Áramfelvétel [mA] < 45
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,3
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] < 170
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
Kapcsolási pont SP
3...250 bar 40...3630 psi 0,3...25 MPa
Visszakapcsolási pont rP
2...249 bar 20...3610 psi 0,2...24,9 MPa
Lépésekben
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 1,5
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,5
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,1
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (évente)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Reakcióidők
Válaszidő [ms] < 3
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...4
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó eszköz / Teach funkció
Interfész
Kommunikációs interfész EPS
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PA
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5
Beépített folytóelem nem (utólag szerelhető)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés LED, zöld
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
Teach funkció igen
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott