Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 40 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1,5...10; (csatlakoztatott szenzortól függ) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
---|---|
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. mérési / kijelzési ciklus [ms] | 200 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | csatlakoztatott szenzortól függ |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; (csavaros csatlakozós eszközökhöz) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 229 |
Súly [g] | 333,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 100 x 34 x 48 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott |
---|