Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|---|
Mérési tartomány [bar] | 0...250 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 belső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | 25 bar-nál nagyobb nyomású gázokban történő használat csak kérésre |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Min. repesztőnyomás [bar] | 850 |
Nyomásállóság [bar] | 400 |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 90 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
---|---|
Bemeneti ellenállás [Ω] | 300 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...10 |
Bemeneti ellenállás [kΩ] | 90 |
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 170 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [bar] | 0...250 | |
---|---|---|
Kapcsolási pont SP [bar] | -62...250 | |
Megjegyzés a kapcsolási ponthoz SP |
|
|
Visszakapcsolási pont rP [bar] | -63...249 | |
Megjegyzés a reset ponthoz rP |
|
|
Lépésekben [bar] | 1 |
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] | < ± 0,6 |
---|---|
Hőmérséklet drift 10 K-ként | < ± 0,3 |
Analóg bemenet jelleggörbe eltérés | < ± 0,3 |
Hőmérséklet hatása az analóg bemenetre (10 K-ként) | < ± 0,1 |
Analóg bemenet hőmérséklet drift [°C] | 0...80 |
Válaszidő [ms] | < 3 |
---|---|
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...4 |
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültség bemenet; csillapítás; kijelzett értékek kalibrálása; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 152 | ||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 293 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 belső menet |
Beépített folytóelem | nem (utólag szerelhető) |
Kijelző |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | bar; psi; MPa |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|