Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Mérőelem | kerámia-kapacitív nyomásmérő cella | |||
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |||
Közeg | folyadékok | |||
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | 25 bar-nál nagyobb nyomású gázokban történő használat csak kérésre | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás | |||
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 125 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,3 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 170 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
---|
Kapcsolási pont SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||
Min. távolság SP és rP között |
|
|||
Lépésekben |
|
Kapcsolási pont SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||
Min. távolság SP és rP között |
|
|||
Lépésekben |
|
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,5 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,05; (6 havonta) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Válaszidő [ms] | < 3 |
---|---|
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0...50 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Mértékegység |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-mód | igen | ||||||
Szükséges master port típus | A; (ha a pin 2 nincs csatlakoztatva: B) | ||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||
Megjegyzés |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link felbontás nyomás [bar] | 0,1 | ||||||
IO-Link felbontás nyomás [MPa] | 0,01 | ||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link felbontás nyomás [bar] | 0,05 | ||||||||
IO-Link felbontás nyomás [MPa] | 0,005 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 286 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 282 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kerámia; FKM |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2...3 fordulat a kézzel történő meghúzás után; ajánlott meghúzási nyomaték; függ a kenéstől, tömítéstől és nyomástól |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet |
Beépített folytóelem | nem (utólag szerelhető) |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|