Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 belső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |||
Közeg | folyadékok és gázok | |||
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | 25 bar-nál nagyobb nyomású gázokban történő használat csak kérésre | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,3 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 500 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható 1:4) |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (skálázható 1:4) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
|||||||||
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||||||||
Analóg kezdőpont |
|
|||||||||
Analóg végpont |
|
|||||||||
Lépésekben |
|
|||||||||
Gyári beállítás |
|
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Válaszidő [ms] | < 1,5 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0,01...4 |
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0,01...4 |
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] | 3 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültségkimenet; csillapítás; kijelzett értékek kalibrálása; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; nullpont; span |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.0 | ||||
Profil | nincs profil | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 131 | ||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 264,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 belső menet |
Beépített folytóelem | igen |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|