Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Alkalmazás | minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható; higiéniai rendszerek | ||
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok | ||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. repesztőnyomás |
|
||
Nyomásállóság |
|
||
Nyomás típusa | relatív nyomás | ||
Holttérmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15,6; (max. hibaáram: 21,8) |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 35 |
Integrált Watchdog | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
---|
Mérési tartomány |
|
---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | 0,05; (0...70 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | 0,15; (0...70 °C) |
Max. mérési / kijelzési ciklus [ms] | 70 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | paraméterbeállítás a PROFIBUS PA profilú nyomástávadónak megfelelően, 3.01-es verzió; telepítési és karbantartási paraméterek; nulla eltolás; csillapítás |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,9% Al2O3); PTFE; rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott |