You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PMP096

Holttérmentes nyomásérzékelő

PMP096

PMP2,5-RES30-PRAVG/US/ /L

Holttérmentes nyomásérzékelő

PMP096

PMP2,5-RES30-PRAVG/US/ /L

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Termékjellemzők
Mérési tartomány
-0,124...2,5 bar -1,8...36,24 psi
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható; higiéniai rendszerek
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. repesztőnyomás
50 bar 725 psi
Nyomásállóság
20 bar 290 psi
Nyomás típusa relatív nyomás
Holttérmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 9...32 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] < 15,6; (max. hibaáram: 21,8)
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 35
Integrált Watchdog igen
Kimenetek
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-0,124...2,5 bar -1,8...36,24 psi
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] 0,05; (0...70 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] 0,15; (0...70 °C)
Reakcióidők
Max. mérési / kijelzési ciklus [ms] 70
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek paraméterbeállítás a PROFIBUS PA profilú nyomástávadónak megfelelően, 3.01-es verzió; telepítési és karbantartási paraméterek; nulla eltolás; csillapítás
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM
Közeggel érintkező anyagok kerámia (99,9% Al2O3); PTFE; rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Megjegyzések
Megjegyzések
n.c. = nem használt
3A-minősítés csak 3A-minősítéssel rendelkező adapterrel történő beépítés esetén érvényes.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott