Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [bar] | 0...100 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet |
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára |
---|---|
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok |
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva. |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Min. repesztőnyomás [bar] | 650 |
Nyomásállóság [bar] | 150 |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Holttérmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [bar] | 0...100 |
---|
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] | < 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] | < ± 1,0; (beleértve a linearitást, nulla és span hibát (határérték beállítás)) |
Hőmérséklet drift 10 K-ként | < ± 0,3 |
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] | 3 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Anyagok | PA; PBT; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | kerámia; PTFE; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|