Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1/4 külső menet belső menet:M5 |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | ||
---|---|---|---|
Közeg | folyadékok és gázok | ||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 | ||
Min. repesztőnyomás |
|
||
Nyomásállóság |
|
||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 25 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] | < ± 2,5; (beállítási pontosság) |
---|---|
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] | < ± 0,5; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Hőmérséklet drift 10 K-ként | < ± 0,5 |
Kapcsolási pont beállítás | beállítógyűrűk |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 540 | ||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 94,5 |
---|---|
Anyagok | PBT; PC; FKM; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Min.nyomásciklusok | 50 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1/4 külső menet belső menet:M5 |
Beépített folytóelem | nem (utólag szerelhető) |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Skálázással | igen |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|