Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással
PK7534
PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W
Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással
PK7534
PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W
- Egyszerű kapcsolásipont-beállítás két optimálisan leolvasható állítógyűrűvel
- Hosszú távú stabilitás a nagy megengedett nyomószilárdságú robusztus nemesacél mérőcellának köszönhetően
- A mechanikus bereteszelés megakadályozza a véletlen elállítódást
- Több, mint 50 millió nyomásciklusnyi várható élettartam
- Hidraulika, pneumatika, klíma- és hűtéstechnika területeken való alkalmazáshoz
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5 |
Felhasználási terület
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | ||
---|---|---|---|
Közeg | folyadékok és gázok | ||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 | ||
Min. repesztőnyomás |
|
||
Nyomásállóság |
|
||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 25 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||
Hiszterézis |
|
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] | < ± 2,5; (beállítási pontosság) |
---|---|
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] | < ± 0,5; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Hőmérséklet drift 10 K-ként | < ± 0,5 |
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás | beállítógyűrűk |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 500 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 94,2 |
---|---|
Anyagok | PBT; PC; FKM; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM |
Min.nyomásciklusok | 50 millió |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 25 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5 |
Beépített folytóelem | nem (utólag szerelhető) |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Skálázással | igen |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|