You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. Intuitív kapcsolási pont beállítás
  5. PK6730

Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással

PK6730

PK-400-SFP14-HCPKG/US/ /W

Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással

PK6730

PK-400-SFP14-HCPKG/US/ /W

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Mérési tartomány
0...400 bar 0...40 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó R 1/4 külső menet belső menet:M5
Felhasználási terület
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Min. repesztőnyomás
1600 bar 160 MPa
Nyomásállóság
600 bar 60 Mpa
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 9,6...32 DC
Áramfelvétel [mA] < 25
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 500
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 100
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...400 bar 0...40 MPa
Kapcsolási pont SP
20...400 bar 2...40 MPa
Visszakapcsolási pont rP
12...392 bar 1,2...39,2 MPa
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] < ± 2,5; (beállítási pontosság)
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] < ± 0,5; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Hőmérséklet drift 10 K-ként < ± 0,5
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás beállítógyűrűk
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok PBT; PC; FKM; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Min.nyomásciklusok 50 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó R 1/4 külső menet belső menet:M5
Beépített folytóelem nem (utólag szerelhető)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés LED, zöld
kapcsolási állapot LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A