Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára |
Beszerelés | 350° -ban elforgatható ház |
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. repesztőnyomás [bar] | 50 |
Nyomásállóság [bar] | 20 |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Holttérmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,5 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 6 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20, invertálható; (skálázható 1:4) |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10, invertálható; (skálázható 1:4) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP [bar] | -0,12...2,5 | ||||||
Visszakapcsolási pont rP [bar] | -0,124...2,496 | ||||||
Analóg kezdőpont [bar] | -0,124...1,88 | ||||||
Analóg végpont [bar] | 0,5...2,5 | ||||||
Lépésekben [bar] | 0,002 | ||||||
Gyári beállítás |
|
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Válaszidő [ms] | < 100 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0,1...100 |
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0,1...100 |
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 25 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültségkimenet; csillapítás; kijelzett értékek kalibrálása; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; nullpont; span |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 163 |
Súly [g] | 384 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; span %-a |
Megjegyzés | Kifutó termék |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|