Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára | |||
Beszerelés | 350° -ban elforgatható ház | |||
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás | |||
Holttérmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 60 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 170 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható 1:4) |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (skálázható 1:4) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
|||
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||
Analóg kezdőpont |
|
|||
Analóg végpont |
|
|||
Lépésekben |
|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Válaszidő [ms] | < 3 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...4 |
Analóg kimenet csillaptása lépésekben dAA [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] | 3 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültségkimenet; csillapítás; kijelzett értékek kalibrálása; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; nullpont; span |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kerámia (99,9% Al2O3); PTFE; FKM |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | bar; psi; MPa |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|