Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára | |||
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Vákuumálló [mbar] | -1000 | |||
Nyomás típusa | relatív nyomás; vákuum | |||
Holttérmentes | igen | |||
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 60 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Integrált Watchdog | igen |
Üzemi feszültség [V] | 20...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 3,6...21 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1 |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 45 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20, invertálható; (skálázható) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. terhelés [Ω] | 300 |
---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
---|---|
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 125 |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Mérési tartomány |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
|||||||||
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||||||||
Analóg kezdőpont |
|
|||||||||
Analóg végpont |
|
|||||||||
Lépésekben |
|
|||||||||
Gyári beállítás |
|
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0,01...99,99 |
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 45 |
---|
Min. kapcsoló kimenet válaszideje (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 7 |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.0 | ||||
Profil | nincs profil | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 154 | ||||||||||
Megjegyzés a minősítéshez |
|
||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 361 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario |
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | bar; MPa; psi; span %-a |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|