You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PI2656

Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI2656

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI2656

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: PI1696 Termék összehasonlítás: PI2656 / PI1696 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára
Beszerelés 350° -ban elforgatható ház
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. repesztőnyomás
50 bar 725 psi 5000 kPa
Nyomásállóság
20 bar 290 psi 2000 kPa
Nyomás típusa relatív nyomás
Holttérmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 60
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,2
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható)
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] < 170
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20; (skálázható 1:4)
Max. terhelés [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analóg feszültség kimenet [V] 0...10; (skálázható 1:4)
Min. terhelési ellenállás [Ω] 2000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Kapcsolási pont SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Visszakapcsolási pont rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Analóg kezdőpont
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Analóg végpont
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
Lépésekben
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reakcióidők
Válaszidő [ms] < 3
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...4
Analóg kimenet csillaptása lépésekben dAA [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] 3
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültségkimenet; csillapítás; kijelzett értékek kalibrálása; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; nullpont; span
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kerámia (99,9% Al2O3); PTFE
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 2 x LED, piros
funkció-visszajelző 7-szegmenses LED kijelző
mért értékek 7-szegmenses LED kijelző
Mértékegység bar; psi; kPa
Megjegyzések
Megjegyzések
3A-minősítés csak 3A-minősítéssel rendelkező adapterrel történő beépítés esetén érvényes.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott