Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó S30x2 külső menet Aseptoflex |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára | |||
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...150 | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Vákuumálló [mbar] | -1000 | |||
Nyomás típusa | relatív nyomás; vákuum | |||
Holttérmentes | igen |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Integrált Watchdog | igen |
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 3,5...21,5 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 1 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20, invertálható; (skálázható) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. terhelés [Ω] | 300 |
---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
---|---|
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 125 |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Mérési tartomány |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||||||||||||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||||||||||||
Analóg kezdőpont |
|
||||||||||||
Analóg végpont |
|
||||||||||||
Min. távolság SP és rP között |
|
||||||||||||
Lépésekben |
|
||||||||||||
Gyári beállítás |
|
Mérési tartomány |
|
---|
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) | ||||||||
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 tartalmazza a nullpont és span hibát, nemlinearitást, hiszterézist; Turn down 1:1) | ||||||||
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) | ||||||||
Teljes eltérés a hőmérséklet-tartományon keresztül |
|
||||||||
Megjegyzés | további részletek a Diagramok és grafikonok c. szakaszban |
Pontosság [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Ismétlési pontosság [K] | ± 0,2 |
Felbontás [K] | 0,2 |
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0...99,99 |
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 30 |
---|
Min. kapcsoló kimenet válaszideje (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 7 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 víz ; > 0,9 m/s) |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link felbontás nyomás [mbar] | 0,01 | ||||||||||
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló; Nyomás csúcsérték-számláló | ||||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 201 | ||||
Megjegyzés a minősítéshez |
|
||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 347,9 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 25 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó S30x2 külső menet Aseptoflex |
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | mbar; kPa; inH2O; mmWS |
Megjegyzés | Kérjük, ne használja új projektekhez.; nincs több tartozékként elérhető adapter |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
környezeti hőmérséklet befolyásolja a pontosságot
|
|
---|