Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [psi] | 0...30 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára |
Beszerelés | 350° -ban elforgatható ház |
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Min. repesztőnyomás [psi] | 725 |
Nyomásállóság [psi] | 290 |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Holttérmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 60 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [psi] | 0...30 |
---|---|
Kapcsolási pont SP [psi] | 0,3...30 |
Visszakapcsolási pont rP [psi] | 0,1...29,8 |
Lépésekben [psi] | 0,2 |
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] | < ± 1,5 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] | < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] | < ± 1,0 |
Hőmérséklet drift 10 K-ként | < ± 0,3 |
Kimenet megadott válaszidejéhez tartozó kapcsolási frekvencia |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Válaszidő [ms] | négyszög nyomáskarakterisztikánál; kapcsolási pont (SPx) = 70 %; Reset pont (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] | 3 |
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kerámia; PTFE |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|