You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. Összes nyomásérzékelő / vákuum érzékelő
  5. PE7006

Nyomásérzékelő kijelzővel

PE7006

PE-2,5-RDR14-QFRKG/US/ /E

Nyomásérzékelő kijelzővel

PE7006

PE-2,5-RDR14-QFRKG/US/ /E

  • Speciális tömítés tisztítási folyamatokban való alkalmazáshoz
  • Két kapcsolókimenet, ebből egy diagnosztikai kimenetként programozható
  • Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek
  • Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
Kifutó termék
Alternatív termékek: PE2096 vagy PE2596 Termék összehasonlítás: PE7006 / PE2096 / PE2596 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Mérési tartomány
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Nem használható olajok
Közeghőmérséklet [°C] -25...80
Min. repesztőnyomás
50 bar 725 psi 5000 kPa
Nyomásállóság
20 bar 290 psi 2000 kPa
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...36 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] < 50
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Túlfeszültség-védelem igen; (< 40 V)
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,3
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; IO-Link; (beállítható)
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] < 170
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Kapcsolási pont SP
0,02...2,5 bar 0,4...36,2 psi 2...250 kPa
Visszakapcsolási pont rP
0,01...2,49 bar 0,2...36 psi 1...249 kPa
Lépésekben
0,01 bar 0,2 psi 1 kPa
Gyári beállítás
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
SP2 = 1,88 bar rP2 = 1,83 bar
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 0,5
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,05; (6 havonta)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Reakcióidők
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] 0; 0,2...50
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; záró / nyitó; diagnosztikai funkció; kapcsolási logika; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Mértékegység
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
Profil nincs profil
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 1
Bináris folyamatadat 2
Min. folyamat ciklusidő [ms] 2,3
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 312
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 237
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Mechanikai adatok
Súly [g] 261,5
Anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kerámia (99,9% Al2O3); Mérőcella-tömítés: EPDM
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
Mértékegység 3 x LED, zöld
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
funkció-visszajelző alfanumerikus kijelző, 4-digit
mért értékek alfanumerikus kijelző, 4-digit
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott