Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [bar] | 0...25 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nem használható | olajok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...90; (kérésre: -40...90 °C) |
Min. repesztőnyomás [bar] | 350 |
Nyomásállóság [bar] | 150 |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [bar] | 0...25 |
---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,5; (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,05; (6 havonta) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | 0,1; (-25...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 3 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 219,4 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; EPDM/X |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|