Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [bar] | -1...10 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet DIN EN ISO 1179-2 |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |
---|---|---|
Közeg | folyadékok és gázok | |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...70 | |
Min. repesztőnyomás [bar] | 300 | |
Nyomásállóság [bar] | 25 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
|
Vákuumálló [mbar] | -1000 | |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [bar] | -1...10 |
---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,05; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,8; (beleértve a túlhúzásból eredő eltolódást, nullpont és span hibát, nonlinearitást, hiszterézist) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,2 |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (6 havonta) |
Nullpont hőmérséklet koefficiens és span [a tartomány %-a / 10 K] | < 0,25 (-25...70 °C) |
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 1 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 787 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 58,2 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min.nyomásciklusok | 60 millió; (1.2-szeres névleges nyomásnál) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 25...35; (ajánlott meghúzási nyomaték; függ a kenéstől, tömítéstől és nyomástól) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet DIN EN ISO 1179-2 |
Folyamat csatlakozás tömítés | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Beépített folytóelem | nem (utólag szerelhető) |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|