You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PB4310

Nyomásérzékelő LED soros kijelzővel

PB4310

PB-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Nyomásérzékelő LED soros kijelzővel

PB4310

PB-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: PN4220 Termék összehasonlítás: PB4310 / PN4220 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Mérési tartomány [psi] 0...5000
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó 7/16" - 20 UNF belső menet
Felhasználási terület
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Bizonyos feltételek mellett alkalmas Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva.
Közeghőmérséklet [°C] -25...70
Min. repesztőnyomás [psi] 14000
Nyomásállóság [psi] 8500
Nyomás típusa relatív nyomás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 102...132 AC
Áramfelvétel [mA] 20
Védelmi osztály I
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,35
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel kapcsoló jel
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 10
Rövidzárlat-védelem nem
Túlterhelés-védelem nem
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [psi] 0...5000
Kapcsolási pont SP [psi] 250...5000
Visszakapcsolási pont rP [psi] 150...4900
Lépésekben [psi] 50
Megjegyzés a hiszterézishez
beállítható
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] < ± 2,0
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Hőmérséklet drift 10 K-ként < ± 0,3
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó nyomógombok
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rozsdamentes acél (1.4301 / 304)
Közeggel érintkező anyagok FKM; kerámia; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó 7/16" - 20 UNF belső menet
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, sárga
mért értékek 10 x LED, zöld Felbontás a végérték 10 %-a
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A