Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2); belső menet:M5 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |||
Közeg | folyadékok | |||
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | 25 bar-nál nagyobb nyomású gázokban történő használat csak kérésre | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...90; (kérésre: -40...90 °C) | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,05; (6 havonta) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 3 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||
MTTF [év] | 507 | ||||||||||||||||||
UL minősítés |
|
||||||||||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz | ||||||||||||||||||
Vasuti alkalmazások |
|
Súly [g] | 216,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; Tömítés: FKM |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 25...35; (ajánlott meghúzási nyomaték; függ a kenéstől, tömítéstől és nyomástól) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2); belső menet:M5 |
Beépített folytóelem | nem (utólag szerelhető) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|