You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. PA típusú nyomástávadók
  5. PA3029

Nyomásadó kerámia mérőcellával

PA3029

PA-0-1-RBR14-A-ZVG/US/ /V

Nyomásadó kerámia mérőcellával

PA3029

PA-0-1-RBR14-A-ZVG/US/ /V

  • Precíz, lineáris 4...20 mA kimeneti jel
  • Nagy ismétlési pontosság és alacsony jellegörbe-eltérés
  • Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek
  • Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-1...0 bar -1000...0 mbar -14,5...0 psi -100...0 kPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz
Közeg folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...90; (kérésre: -40...90 °C)
Min. repesztőnyomás
30 bar 435 psi 3 MPa
Nyomásállóság
10 bar 145 psi 1 MPa
Nyomás típusa relatív nyomás; vákuum
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 9,6...32 DC
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel analóg jel
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-1...0 bar -1000...0 mbar -14,5...0 psi -100...0 kPa
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,05; (6 havonta)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reakcióidők
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 3
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
zavarkibocsátás 2004/104/EC autoipari irányelv szerint
CISPR 25
zavarállóság 2004/104/EC autoipari irányelv szerint
ISO 11452-2 sugárzott HF 100 V/m
ISO 7637-2 pulse pontossági fok 4
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 Kategória 3
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Kategória 2
MTTF [év] 506
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Vasuti alkalmazások
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Mechanikai adatok
Súly [g] 222,5
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Beépített folytóelem nem (utólag szerelhető)
anzeigen-bedienelemente
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott