Fény típusa | infravörös |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 300 |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Áramfelvétel [mA] | 85 |
---|
Áramfelvétel [mA] | 15 |
---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 16 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Fénysugarak száma | 15 |
---|---|
Érzékelési tartomány magassága [mm] | 140 |
Érzékelési mező szélessége (alacsony fényintenzitás) [m] | 0...2 |
Érzékelési mező szélessége (magas fényintenzitás) [m] | 1...10 |
Fénynyalábok közötti távolság [mm] | 10 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; második kapcsolási pont; Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés; bekapcsolási műveletek; Teach funkció; világos-/sötétre kapcsolás |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 10 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 389 |
Súly [g] | 1079,1 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 213 x 28 x 30 |
Anyagok | ház: alumínium; védőüveg: PC |
Hossz L [mm] | 213 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|