You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. OW5002

Infravörös hőmérsékletszenzor

OW5002

OWF-5000-ANKG

Infravörös hőmérsékletszenzor

OW5002

OWF-5000-ANKG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: OW5001 Termék összehasonlítás: OW5002 / OW5001 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Ház hengeres
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...55 DC
Áramfelvétel [mA] < 20
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 300
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Érzékelési tartomány hiszterézis [%] 1...15
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Mechanikai adatok
Ház hengeres
Méretek [mm] Ø 58 / L = 129
Anyagok ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Optika anyaga
üveg
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
száloptika alumínium védőbevonattal
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x 7/8"