You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. OW0001

Infravörös hőmérsékletszenzor

OW0001

OWF-5000-ABOA

Infravörös hőmérsékletszenzor

OW0001

OWF-5000-ABOA

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: TW7011 + E35061 + E35065 Termék összehasonlítás: OW0001 / TW7011 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Termékjellemzők
Ház hengeres
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...250 AC/DC
Polaritáscsere-védelem nem
Kimenetek
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 10,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 10,5
Minimális terhelési áram [mA] 15
Maximális szivárgó áram [mA] 7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 50
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 20
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 25
Rövidzárlat-biztos nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Érzékelési tartomány hiszterézis [%] 1...15
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház hengeres
Méretek [mm] Ø 58 / L = 129
Anyagok ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Optika anyaga
üveg
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
száloptika alumínium védőbevonattal
Megjegyzések
Megjegyzések
Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x 7/8"