Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 40; (24 V) |
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Súly [g] | 135,5 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: 12 x ...2,5 mm² |
---|