Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | Tárgyreflexiós érzékelő kis tartományokra |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 35; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 160 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | 20...40; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. fényfolt átmérő [mm] | 20 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Tárgyreflexiós érzékelő kis tartományokra | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 295 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Anyagok | PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|