Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Hatótávolság [m] | < 0,12; (adó-vevős érzékelő) |
---|---|
Érzékelési távolság [mm] | < 40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő) |
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 653 |
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Méretek [mm] | 28 x 16 x 56 |
Anyagok | PPO módosított |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|