Tárgyreflexiós optikai érzékelő
OU5034
OUT-HPKG/US-100-DPS
Tárgyreflexiós optikai érzékelő
OU5034
OUT-HPKG/US-100-DPS
- Kompakt kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
- Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
- Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
- Széles üzemi feszültségtartomány
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 35; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 160 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | 1...200; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 180 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 685 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 73,4 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Anyagok | PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
|
|
---|