You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. OT5205

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OT5205

OTH-CPKG/US-100-DPX

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OT5205

OTH-CPKG/US-100-DPX

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: O5H500 Termék összehasonlítás: OT5205 / O5H500 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Ház téglatest kialakítású
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Háttérelnyomás
Működési elv Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] 25; ((24 V))
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 660
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,9
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 700
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] 50...600; (fehér papír 200 x 200 mm)
Beállítható tartomány igen
Max. fényfolt átmérő [mm] 30
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...60
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 75 x 17 x 33
Anyagok Polycarbonat
Optika anyaga
PMMA
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
rögzítési szög: 1, E20461
csavarhúzó
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
pontossági görbe
x: távolságérzékelő/tárgy [mm]
y: min. tárgytávolság/háttér [mm]
1 = tárgy fekete (6 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
2 = tárgy szürke (18 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
3 = tárgy fehér (90% remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
Megjegyzés : tartomány % = beállítás a tartomány %-ában