Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 40; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Hatótávolság [m] | 0,15...5; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Anyagok | PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|