Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 10 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 524 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Anyagok | PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|