Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 10,5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 15 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 8 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 250 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Időfunkció [s] | 0,01...5 |
Hatótávolság [m] | < 6; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Polarizációs szűrő | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 0,269 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Anyagok | PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: ...1,5 mm²; Tömszelence: M20 X 1,5 |
---|