Ház | téglatest kialakítású |
---|
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 10,5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 15 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 40 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Időfunkció [s] | 0,01...5 |
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 20 |
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Anyagok | PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm |
---|