Ház | téglatest kialakítású |
---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
---|---|
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési távolság [mm] | < 300; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Méretek [mm] | 25 x 10 x 15 |
Anyagok | PPO módosított |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m; 1 x 0,14 mm² |
---|