Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
---|
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010 |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 950 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
---|---|
Túlterhelés-védelem | nem |
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 0,3...1; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Érzékelési távolság [mm] | < 200; (fehér papír 200 x 200 mm) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 0,141 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Anyagok | PPO módosított |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m; 2 x 0,14 mm² |
---|