Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010 |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 950 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
---|---|
Túlterhelés-védelem | nem |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 57078 |
Súly [g] | 0,093 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Anyagok | PPO módosított |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|