Fény típusa | vörös fény |
---|
Különleges tulajdonságok | Működésellenőrző kimenet |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...35 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 45 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | sötétre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Működésellenőrző kimenet | igen |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 919 |
Súly [g] | 150 |
---|---|
Méretek [mm] | 65 x 10 x 106 |
Oldalhossz X [mm] | 54 |
Oldalhossz Y [mm] | 55 |
Adó és vevő távolsága Z [mm] | 60,46 |
Anyagok | ház: horganyöntvény; lencse: üveg |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|