Ház | téglatest kialakítású |
---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 12; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 7,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 80 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | < 1300; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Anyagok | PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: ...1,5 mm² |
---|