Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | Működésellenőrző kimenet |
---|
Üzemi feszültség [V] | 12...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 50; ((24 V)) |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 1,2 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 630 |
Elektromos kivitel | PNP | |
---|---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) | |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 | |
Működésellenőrző kimenet | igen | |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 200 | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 | |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 | |
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz] |
|
|
Rövidzárlat-védelem | igen | |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett | |
Túlterhelés-védelem | igen | |
Időfunkció [s] | 0,001...0,1 |
Hatótávolság [m] | < 3,8; (adó-vevős érzékelő) |
---|---|
Érzékelési távolság [mm] | 0...300; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő) |
Beállítható tartomány | igen |
Paraméterezési lehetőségek | automatikus és manuális kapcsolási pont beállítás; ÉS, VAGY logikai funkciók; második kapcsolási pont |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 521 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 76,5 x 92,4 x 70,7 |
Csatornák száma | 6 |
Száloptika csatlakozás | FE-11 / FT-11 |
Anyagok | ház: ABS; kijelző ablak: PMMA; LED ablak: SEPS; burkolat: horganyöntvény műanyagbevonatú (PA) |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronikus lezárás | igen |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M16 |
---|