Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Élettartam referencia hőmérséklet [°C] | 25 |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] | 2 |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 100 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | < 3500 |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Válaszidő [s] | < 1 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...40 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 190 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Anyagok | ABS 'üvegszál-erősítésű | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzés | Kifutó termék |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: alumínium, színtelenül eloxált |
---|