Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 50 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 320 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | Hatótávolság |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...40 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Anyagok | ABS 'üvegszál-erősítésű | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: alumínium, színtelenül eloxált |
---|