Ház | téglatest kialakítású |
---|
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24...240 AC/DC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 6 |
Védelmi osztály | II |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kontakt terhelhetősége | 3A / 250 V AC |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Időfunkció [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 50 |
Beállítható tartomány | igen |
Válaszidő [s] | < 10 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...40 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 204,12 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Anyagok | ABS 'üvegszál-erősítésű | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A; záró: alumínium, színtelenül eloxált |
---|