Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24...240 AC/DC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 6 |
Védelmi osztály | II |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Tip. életciklus [h] | 100000 |
Élettartam referencia hőmérséklet [°C] | 25 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
---|
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 50 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 320 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | Hatótávolság |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...40 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Anyagok | ABS 'üvegszál-erősítésű | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A; záró: alumínium, színtelenül eloxált |
---|