You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. OL5017

Egyutas érzékelő vevő

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Egyutas érzékelő vevő

OL5017

OLE-FPKG/US-100

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: O5E500 + E21122 Termék összehasonlítás: OL5017 / O5E500 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Fény típusa infravörös
Ház téglatest kialakítású
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Működésellenőrző kimenet
Működési elv adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] < 30
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Túlfeszültség-védelem igen
Fény típusa infravörös
Hullámhossz [nm] 880
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Működésellenőrző kimenet igen
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] 3,5
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] 10
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 500
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Érzékelési tartomány
Adó / vevő vevő
Hatótávolság [m] < 25
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 75 x 27 x 62
Anyagok PA; PBT
Optika anyaga
PMMA
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
működés 1 x LED, piros
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe