Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 22 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Túlfeszültség-védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 25 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 2500 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Anyagok | PA; PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|